Menu Search

Compacte wigspanner Dopkop 12.0 M5x15 6.2 Staal

Deze compacte wigklem is klein, waardoor deze ideaal is voor gebruik in krappe ruimtes en biedt een grote klemkracht. Het is bestand tegen zware lasten en druk en zorgt voor een gepaste plaatsing van onregelmatige vormen. Gemaakt van staallegering.
Artikelnummer:

20265861

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 22,59
10 - 19 € 20,33
20 - 49 € 19,20
50 + € 18,07
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 22,59

1 x € 22,59

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Klemtype Cap Head
l1 min 12.0
l1 max 14.0
h1 min 6.2
h1 max 7.2
h2 6.2
h3 9.6
w1 12.0
w2 10.0
w3 3.3
d1 M5x15
A/F 4.0
Maximale klemkracht kN 3.0
Maximale aandraaikracht Nm 5.4
Gewicht g 9.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op