Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 32,16 |
10 - 19 | € 28,94 |
20 - 49 | € 27,34 |
50 + | € 25,73 |
Klemtype | Cap Head |
---|---|
l1 min | 18.5 |
l1 max | 21.5 |
h1 min | 9.9 |
h1 max | 11.4 |
h2 | 9.8 |
h3 | 14.9 |
w1 | 18.4 |
w2 | 16.0 |
w3 | 5.3 |
d1 | M8x20 |
A/F | 6.0 |
Maximale klemkracht kN | 9.0 |
Maximale aandraaikracht Nm | 22.0 |
Gewicht g | 30.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.