20211622
20211622
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 7,21 |
50 - 99 | € 5,77 |
100 - 199 | € 5,41 |
200 - 499 | € 5,05 |
500 - 999 | € 4,69 |
1000 + | € 4,33 |
Draadsoort | Rechts |
---|---|
Draadtype | Coarse |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 15.0 |
d2 | M10 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 ±0.5 | 40.0 |
l4 | 18.0 |
l5 ±0.2 | 25.0 |
w1 tol. h11 | 20.0 |
w2 -0,2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Gewicht g | 98.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.