Menu Search

Koppelstuk voor gaffel 12.0 M12 18.0 Staal

Dit vrouwelijke gaffelverbindingsstuk wordt gebruikt in mechanische koppelingen en systemen die een stevige verbinding vereisen. Het waarborgt een juiste uitlijning, stabiliteit en lastverdeling van de verbinding. Gemaakt van staal voor duurzaamheid en sterkte. Ontworpen zodat linkse draadmaat overeenstemt met de gaffelkoppeling.
Essentra artikelnummer:

20211806

Fabrikant artikelnummer:

20211806

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 8,24
50 - 99 € 6,59
100 - 199 € 6,18
200 - 499 € 5,77
500 - 999 € 5,36
1000 + € 4,94
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,24

1 x € 8,24

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Links
Draadtype Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 18.0
d2 M12
l2 ±0.5 62.0
l3 ±0.5 48.0
l4 22.0
l5 ±0.2 30.0
w1 tol. h11 24.0
w2 -0,2 12.0
w3 tol. h11 24.0
f1 ±0.2 0.5
Gewicht g 167.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op