20211851
20211851
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 16,88 |
50 - 99 | € 13,50 |
100 - 199 | € 12,66 |
200 - 499 | € 11,82 |
500 - 999 | € 10,97 |
1000 + | € 10,13 |
Draadsoort | Links |
---|---|
Draadtype | Coarse |
d1 tol. H9 | 20.0 |
l1 ±0.5 | 30.0 |
d2 | M20 |
l2 ±0.5 | 105.0 |
l3 ±0.5 | 80.0 |
l4 | 38.0 |
l5 ±0.2 | 50.0 |
w1 tol. h11 | 40.0 |
w2 -0,2 | 20.0 |
w3 tol. h11 | 40.0 |
f1 ±0.2 | 1.0 |
Gewicht g | 783.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.