Menu Search

Membraandoorvoer 19.0 mm 15.5 mm PVC

Tweezijdige diafragmadoorvoertule heeft een middenfilm die het mogelijk maakt om een reeks draden van verschillende afmetingen door te steken en een afdichting te behouden om te voorkomen dat vuil en stof binnendringen.
Essentra artikelnummer:

10092491

Fabrikant artikelnummer:

19428

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,4338
2500 + € 0,1949
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 108,45

250 x € 0,4338

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Compatibele gatdiameter 19.0 mm
Binnendiameter 15.5 mm
Totale diameter 25.5 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op