Menu Search

Membraandoorvoer 20.0 mm 16.0 mm PVC

Tweezijdige diafragmadoorvoertule heeft een middenfilm die het mogelijk maakt om een reeks draden van verschillende afmetingen door te steken en een afdichting te behouden om te voorkomen dat vuil en stof binnendringen.
Essentra artikelnummer:

10092590

Fabrikant artikelnummer:

19438

4580 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,4216
4000 + € 0,2138
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 168,64

400 x € 0,4216

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Compatibele gatdiameter 20.0 mm
Binnendiameter 16.0 mm
Totale diameter 25.5 mm
Totale hoogte 7.0 mm
Type Bubbel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op