Menu Search

Membraandoorvoer 19.0 mm 16.0 mm TPE

This diaphragm grommet is used as a blanking plug to conceal access holes until wires are installed. To install wires, pierce the central membrane film and insert wire.
Essentra artikelnummer:

10002599

Fabrikant artikelnummer:

DGB-11

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3884
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 388,40

1000 x € 0,3884

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal TPE
Compatibele gatdiameter 19.0 mm
Binnendiameter 16.0 mm
Totale diameter 25.5 mm
Totale hoogte 7.0 mm
Plaatdikte 1.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type 2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op