Menu Search

Membraandoorvoer 25.5 mm 20.5 mm TPE

De eenzijdige diafragma doorvoertule heeft een film in het midden die het mogelijk maakt om een reeks draden van verschillende afmetingen door te steken en een afdichting te behouden om te voorkomen dat vuil en stof binnendringen.
Essentra artikelnummer:

10002605

Fabrikant artikelnummer:

DGB-13

1990 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4743
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 474,30

1000 x € 0,4743

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal TPE
Compatibele gatdiameter 25.5 mm
Binnendiameter 20.5 mm
Totale diameter 30.0 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Plaatdikte 1.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type 2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op