10262054
466909
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,2488 |
| 10000 + | € 0,2361 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Globale kabelhouddiameter | 4.8 mm |
| Globale kabelhouddiameter | 0.189 in |
| Compatibele gatdiameter | 0.437 in |
| Compatibele gatdiameter | 11.1 mm |
| Totale diameter | 11.5 mm |
| Totale diameter | 0.453 in |
| Maximale plaatdikte | 0.126 in |
| Maximale plaatdikte | 3.2 mm |
| Totale hoogte | 11.0 mm |
| Totale hoogte | 0.433 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan