Menu Search

Doorvoerbus met gleuf Zwart 9.5 mm (HD)

Deze doorvoerbus met gleuf is gemaakt van zwart nylon en is hitttegestabiliseerd tot UL94-V-2. Het past in een monteergat van 9,5 mm.in een paneeldikte van 3,2 mm. Het indrukprofiel is ideaal om een kabeldikte van 3,8 mm in te drukken.
Artikelnummer:

SB-1

906 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,5121
1000 - 4999 € 0,3637
5000 - 9999 € 0,2866
10000 + € 0,2517
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 256,05

500 x € 0,5121

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Globale kabelhouddiameter 3.8 mm
Compatibele gatdiameter 9.5 mm
Totale diameter 11.4 mm
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Totale hoogte 12.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op