Menu Search

Doorvoerbus met gleuf Zwart 12.7 mm (HD)

Deze doorvoerbus met gleuf is gemaakt van zwart nylon en is hitttegestabiliseerd tot UL94-V-2. Het past in een monteergat van 12,7 mm.in een paneeldikte van 3,2 mm. Het indrukprofiel is ideaal om een kabeldikte van 7,1 mm in te drukken.
Artikelnummer:

SB-3

3997 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,5383
1000 - 4999 € 0,3826
5000 - 9999 € 0,3011
10000 + € 0,2633
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 269,15

500 x € 0,5383

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Globale kabelhouddiameter 7.1 mm
Compatibele gatdiameter 12.7 mm
Totale diameter 16.0 mm
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Totale hoogte 12.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op