Menu Search

Doorvoermof 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Artikelnummer:

017116000001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2226
1000 + € 0,1716
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 111,30

500 x € 0,2226

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Compatibele kabeldiameter 16.0 mm
Compatibele gatdiameter 16.0 mm
Binnendiameter 6.0 mm
Totale hoogte 20.0 mm
Plaatdikte 1.5 mm
Type Quick Bushing

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op