Menu Search

Doorvoermof 14.3 mm 10.3 mm PVC

Deze zwarte flexibele PVC doorvoertule biedt extra ondersteuning en bescherming voor kabels en draden die door de platen gaan.
Essentra artikelnummer:

10085011

Fabrikant artikelnummer:

12464

2375 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,5621
2500 + € 0,288
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 140,53

250 x € 0,5621

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Compatibele kabeldiameter 10.3 mm
Compatibele gatdiameter 14.3 mm
Kopdiameter 19.1 mm
Hulslengte 38.1 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op