Menu Search

Doorvoermof 9.5 mm 2.6 mm PVC

Deze zwarte flexibele PVC doorvoertule biedt extra ondersteuning en bescherming voor kabels en draden die door de platen gaan.
Artikelnummer:

12468

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2682
5000 + € 0,1309
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 134,10

500 x € 0,2682

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Compatibele gatdiameter 9.5 mm
Kopdiameter 14.0 mm
Plaatdikte 2.6 mm
Hulslengte 23.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op