Menu Search

Doorvoermof 9.6 mm 6.2 mm PVC

Deze zwarte flexibele PVC doorvoertule biedt extra ondersteuning en bescherming voor kabels en draden die door de platen gaan.
Artikelnummer:

60218

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,9258
1000 + € 0,1571
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 92,58

100 x € 0,9258

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Compatibele kabeldiameter 6.2 mm
Compatibele gatdiameter 9.6 mm
Kopdiameter 14.0 mm
Hulslengte 41.3 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op