Menu Search

Kabeldoorvoer 8.0 mm 3.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

Biedt bescherming tegen schuring van draden die door metalen panelen met scherpe raden worden gestoken. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10313619

Fabrikant artikelnummer:

HGSR-2

577 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 1,9351
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 1.935,10

1000 x € 1,9351

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Type Afdichtingsring met gat
Compatibele gatdiameter 3.0 mm
Gatdiameter 3.0 mm
Binnendiameter 8.0 mm
Totale diameter 11.0 mm
Totale hoogte 6.2 mm
Plaatdikte 0.7 mm
Massief materiaal Siliconenrubber
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Prijs per stuk inclusief BTW 1.9127 GBP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op