10313633
HGSR-4
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 2,0224 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Type | Afdichtingsring met gat |
Compatibele gatdiameter | 1.5 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.059 in |
Gatdiameter | 1.5 mm |
Gatdiameter | 0.059 in |
Binnendiameter | 8.0 mm |
Binnendiameter | 0.315 in |
Totale diameter | 11.0 mm |
Totale diameter | 0.433 in |
Totale hoogte | 6.2 mm |
Totale hoogte | 0.244 in |
Plaatdikte | 0.7 mm |
Plaatdikte | 0.028 in |
Massief materiaal | Siliconenrubber |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Prijs per stuk inclusief BTW | 1.999 GBP |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.