Menu Search

Kabeldoorvoer 12.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

Biedt bescherming tegen schuring van draden die door metalen panelen met scherpe raden worden gestoken. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10313657

Fabrikant artikelnummer:

HGSR-6

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 1,8769
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 1.876,90

1000 x € 1,8769

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Type Afdichtingsring met gat
Compatibele gatdiameter 9.5 mm
Gatdiameter 9.5 mm
Binnendiameter 12.5 mm
Totale diameter 17.0 mm
Totale hoogte 7.0 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Massief materiaal Siliconenrubber
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Prijs per stuk inclusief BTW 1.8552 GBP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op