Menu Search

Schroefdraadbussen Rond 1/4 NPS PA Zwart

Deze lampsnoerbus is gegoten in zwart, hittegestabiliseerd nylon en is ontworpen om het elektrische lampsnoer te beschermen tegen scherpe randen die in verlichtingsarmaturen kunnen worden aangetroffen.
Artikelnummer:

04MP0250TLB

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,135
5000 - 9999 € 0,1156
10000 + € 0,1079
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 135,00

1000 x € 0,135

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat 1/4
Draadtype NPS
Buitendiameter 18.3 mm
Hoogte 9.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal PA

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op