Menu Search

Kabelclip Schroef 40.0 mm 30.0 mm Rubber Zwart

Suitable for attaching cables to a panel. With barbed teeth on the strap, you can fix cable bundles of up to 20mm in diameter. It has a serrated buckle that provides a tight grip to the bundles and a large ribbed base that gives the cables extra surface area which provides some strain relief.
Essentra artikelnummer:

10177754

Fabrikant artikelnummer:

UMB-1

1959 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 2,1928
1000 + € 1,953
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 438,56

200 x € 2,1928

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #10,M5
Basislengte 40.0 mm
Standaard RoHS
Standaard RMS
Standaard Shore
Compatibele gatdiameter 5.2 mm
Materiaal Kleeflaag op acrylbasis
Inwendige hoogte 20.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op