Menu Search

Loopwagen zonder flens 25.0 79.2 48.0 Staal

Deze laag profiel-drager zonder flens en met een vastgezette kogelkooi is ontworpen voor zware, precisie lineaire bewegingstoepassingen. Zijn laag profiel maakt het compact en ruimtebesparend, ideaal voor in krappe ruimtes. Gebruikt met volledig geharde stalen rails
Essentra artikelnummer:

20158927

Fabrikant artikelnummer:

20158927

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 57,74
10 - 19 € 51,97
20 - 49 € 49,08
50 + € 46,19
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 57,74

1 x € 57,74

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railmaat 25.0
l1 79.2
h1 33.0
l2 57.5
w1 48.0
l3 35.0
h2 5.8
h3 6.8
h4 19.2
d1 M6
h5 9.0
d2 7.0
h6 7.2
w2 35.0
w3 23.0
w4 12.5
l4 15.6
l5 60.0
l6 20.0
d3 11.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op