Menu Search

Druk-en-trek knop 30.0 mm M6 PA

Concave Druk-en-Trek-Knop met Steel heeft een Messing inzetstuk. Door de bovenkant met een diameter van 25,0 mm (0,984 inch) is deze knop zeer geschikt voor zowel duw- als trektoepassingen.
Essentra artikelnummer:

10260982

Fabrikant artikelnummer:

466360

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Kleur Zwart
Goederencode 3926300090
Materiaal knop PA
Bevestigingstype Draadeinde

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op