Druknagels zijn eenvoudig te gebruiken en een snelle bevestigingsoplossing, ideaal om twee delen netjes en stevig aan elkaar vast te maken. Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en polypropyleen (PP).
Nylon is een sterk, stevig en duurzaam materiaal dat vaak wordt gebruikt voor het verbinden van elementen en andere technische componenten. Ze bieden een goedkope, snelle en handige methode om plastic, licht plaatmetaal, isolatiematerialen, printplaten of ander dun en licht materiaal aan elkaar vast te maken. Druknagels hebben speciaal ontworpen poten om compressie en expansie te bieden en de bevestiging in de voorgestanste gaten vast te maken. Ze zijn tevens voorzien van grote koppen voor een eenvoudiger montage, wat ze een goedkope keuze voor uw toepassing maken.
Dit assortiment past in voorgestanste gaten Het doeltreffend ontwerp, samen met de materialen die voor de productie worden gebruikt, zorgen ervoor dat ze een uitstekende weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie hebben.
UL94 V2 vlambeveiligde opties
Serie: SR1968
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kophoogte | Plaatdikte | Kopdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
€ 0,0667 - € 0,0823 | 90000 Op voorraad |
0.303 in
7.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,0599 - € 0,074 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
€ 0,0272 - € 0,0337 | 400000 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,048 - € 0,0593 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
€ 0,0381 - € 0,047 | 9000 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,0612 - € 0,0756 | 1500 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,1202 - € 0,1484 | 1000 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,0416 - € 0,0513 | 1000 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,0948 - € 0,117 | 9500 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
€ 0,0612 - € 0,0756 | 2000 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0839 - € 0,1036 | 12500 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0604 - € 0,0745 | 2000 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0447 - € 0,0553 | 1000 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0494 - € 0,061 | 2000 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
€ 0,0382 - € 0,0472 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0428 - € 0,0528 | 2000 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0357 - € 0,0441 | Vraag de levertijd aan hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
€ 0,038 - € 0,0469 | 1000 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
€ 0,0675 - € 0,0834 | 4000 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.