Menu Search

Druknagels - Inklappoot

Op voorraad

Push-in-klinknagels met inklappoot hebben een inklapbaar pootontwerp dat een stevige greep biedt voor een reeks toepassingen en materialen.

Door de pen in de behuizing van de klinknagel te duwen, zetten de pootjes uit naar buiten, waardoor ze een stevige grip krijgen op het materiaal in de montage. De klinknagelpoten zetten uit tot een afstand van 18,6 mm.

Door deze expansie kan de klinknagel een groter oppervlak bestrijken, maar heeft als gevolg daarvan een zwakkere treksterkte. Dat maakt deze klinknagels geschikter voor dunnere toepassingen, zoals kartonnen dozen en andere poreuze materialen. Eenmaal geïnstalleerd kan de klinknagel niet meer van de buitenkant van de doos worden verwijderd.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • UL94-classificatie V2

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Compatibele gatdiameter Alle
Compatibele paneeldiktes Alle
Kopdiameter Alle
Kophoogte Alle
Kleur Alle
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele gatdiameter Kleur Kophoogte Kopdiameter Compatibele paneeldiktes Bestellen
€ 0,0701 - € 0,1277 3369 Op voorraad
5.5 mm
Zwart
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
€ 0,0547 - € 0,1217 6866 Op voorraad
5.5 mm
Naturel
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
€ 0,0547 - € 0,1217 270664 Op voorraad
5.5 mm
Naturel
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
€ 0,0701 - € 0,1277 59516 Op voorraad
5.5 mm
Zwart
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
Expansieklinknagel 5.5 mm 3.6 mm 4.6 mm Nylon Zwart

10022900

Prijsbereik
€ 0,1277 - € 0,0701

Voorraadniveaus
3369 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    5.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.6 - 4.6 mm
  • Kopdiameter
    11.0 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    7.6 mm
Klinknagel met inklappoot N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

10022870

Prijsbereik
€ 0,1217 - € 0,0547

Voorraadniveaus
6866 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    5.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    2.6 - 3.9 mm
  • Kopdiameter
    11.0 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    7.6 mm
Expansieklinknagel 5.5 mm 3.6 mm 4.6 mm Nylon Naturel

10022894

Prijsbereik
€ 0,1217 - € 0,0547

Voorraadniveaus
270664 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    5.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    3.6 - 4.6 mm
  • Kopdiameter
    11.0 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    7.6 mm
Expansieklinknagel 5.5 mm 2.6 mm 3.9 mm Nylon Zwart

10022887

Prijsbereik
€ 0,1277 - € 0,0701

Voorraadniveaus
59516 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameter
    5.5 mm
  • Compatibele paneeldiktes
    2.6 - 3.9 mm
  • Kopdiameter
    11.0 mm
  • Kophoogte
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    7.6 mm