Menu Search

Klinknagel voor koelblok PA Naturel

Snapnagels met Veer voor Koelblok zijn bedoeld om een koelblok op een processorchip op een printplaat te bevestigen. De veer zorgt voor continue druk op het koelblok totdat het thermische kleefmiddel is uitgehard.
Essentra artikelnummer:

10010709

Fabrikant artikelnummer:

HSR-2

1891 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4306
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 430,60

1000 x € 0,4306

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 20.9 mm
Kophoogte 2.0 mm
Kopdiameter 4.6 mm
Gatmaat 3.1 mm
Plaatdikte 9.1 mm
Minimale gatdiameter vast paneel 3.1 mm
Maximale gatdiameter vast paneel 3.5 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 66
Materiaal veer RVS
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 2
Kopvormige klinknagel Vlak
Klinknageltype Koellichaam
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op