Menu Search

Montagenagel Naturel 1.0 mm 5.0 mm (PT)

Montagenagels hebben een hol lichaam voor een hogere flexibiliteit waardoor ze gemakkelijk kunnen worden gemonteerd en verwijderd. De doorvoertule zet uit als de pin wordt ingebracht en zorgt voor een strakke pasvorm. Deze montagenagels zijn een veelzijdige klinknagel, ideaal voor toepassingen waar de klinknagels aan de voorkant gemonteerd moeten worden. Ze kunnen worden gebruikt als een doeltreffende en decoratieve gatenplug. Geen gereedschap nodig.
Essentra artikelnummer:

10088661

Fabrikant artikelnummer:

137002000005

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1395
1000 + € 0,1001
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 69,75

500 x € 0,1395

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 3.9 mm
Compatibele paneeldiktes 1.0 - 5.0 mm
Ankerlengte 14.0 mm
Kopdiameter 9.0 mm
Kophoogte 1.6 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Klinknageltype Montagenagel
Kopvormige klinknagel Truss
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op