Menu Search

Druknagel 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetaal Naturel

Snapnagel gemaakt van Zwart Nylon 66/6, vervaardigd volgens UL94 V0-classificatie. Snel en goedkoop, kan zonder gereedschap worden geïnstalleerd. De tweedelige gegoten bevestiging wordt gemonteerd en klaar voor gebruik geleverd. De speciaal ontworpen benen zetten uit en zetten de onderdelen permanent stevig vast.
Essentra artikelnummer:

10002490

Fabrikant artikelnummer:

DF-137-050

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,6401
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 640,10

1000 x € 0,6401

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 7.8 mm
Compatibele paneeldiktes 1.5 - 7.0 mm
Ankerlengte 19.0 mm
Kopdiameter 14.0 mm
Kophoogte 2.2 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Acetaal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Klinknageltype Montagenagel
Kopvormige klinknagel Truss
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op