Menu Search

Druknagel 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetaal Naturel

Deze druknagel is gemaakt van zwart Nylon 6/6 6/6 en heeft een platbolkop. Biedt een snelle en goedkope verbindingsoplossing met goede elektrische isolatie-eigenschappen. Kan voor snellere installatie worden aangebracht met behulp van een handgereedschap voor druknagels. Plaats de klinknagel in het gat en duw de vergrendelpen in de klinknagel waardoor de benen uitzetten en op hun plek vergrendelen.
Essentra artikelnummer:

10002506

Fabrikant artikelnummer:

DF-137-060

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 1,1625
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 1.162,50

1000 x € 1,1625

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 5.5 mm
Compatibele paneeldiktes 6.0 - 9.0 mm
Ankerlengte 17.5 mm
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 2.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Acetaal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Klinknageltype Montagenagel
Kopvormige klinknagel Truss
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op