Menu Search

Druknagel 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in Nylon Naturel

Druknagel gemaakt van rom zwart Nylon 6. Plaats de klinknagel in het gat en duw de zuiger in de klinknagel om de benen uit te strekken en vast te zetten.
Essentra artikelnummer:

10002513

Fabrikant artikelnummer:

DFVO-137-010

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1746
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 174,60

1000 x € 0,1746

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 3.2 mm
Compatibele paneeldiktes 1.0 - 4.5 mm
Ankerlengte 13.0 mm
Kopdiameter 8.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Klinknageltype Montagenagel
Kopvormige klinknagel Truss
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op