De montagenagels hebben een hol lichaam voor een hogere flexibiliteit tijdens het bevestigings- en verwijderingsproces voor een eenvoudige installatie en verwijdering. De doorvoertule zet uit als de pin wordt ingebracht en zorgt voor een strakke pasvorm.
Ons assortiment omvat materiaalopties gemaakt van naturel acetaal met een vlambestendigheid van UL94 HB, polyoxymethyleen (POM) die beschikbaar zijn in zwart en naturel en nylon 6/6 in zwart en naturel die een vlambestendigheid van UL94 V0 hebben.
Montagenagels zijn een veelzijdige klinknagel, ideaal voor toepassingen waar de klinknagels aan de voorkant gemonteerd moeten worden. Deze klinknagels zorgen voor een verbinding, montage en bevestiging zonder enig installatiegereedschap. Deze kunnen worden gebruikt als een doeltreffende en decoratieve gatenplug.
Serie: SR2319
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0928 - € 0,1296 | 60586 Op voorraad |
0.13 in
3.3 mm
|
Zwart
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
€ 0,1145 - € 0,1585 | 5450 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Zwart
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
€ 0,1644 - € 0,2124 | 1500 Op voorraad |
0.307 in
7.8 mm
|
Zwart
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
€ 0,1746 - € 0,1746 | 21013 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
€ 0,6401 - € 0,6401 | 4403 Op voorraad |
0.307 in
7.8 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
€ 0,1746 - € 0,1746 | 894 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
€ 0,032 - € 0,0574 | 2992 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
€ 0,0762 - € 0,094 | 1000 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1017 - € 0,1256 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1017 - € 0,1256 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
€ 0,0631 - € 0,0779 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0736 - € 0,0909 | 986 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 0,0533 - € 0,0658 | 470 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 0,0762 - € 0,094 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 0,1017 - € 0,1256 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1891 - € 0,2473 | 6651 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
€ 0,1072 - € 0,1498 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
€ 0,1001 - € 0,1395 | 8577 Op voorraad |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
€ 0,0736 - € 0,0909 | 997 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
€ 0,0762 - € 0,094 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acetaal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.