Menu Search

Druknagel 4.0 mm 4.0 mm 5.6 mm Nylon Naturel

Een bevestigingsknop met platte kop en pijlpuntverankering is ideaal voor toepassingen waar metalen bevestigingsmiddelen niet kunnen worden gebruikt, zoals elektrische en PCB-toepassingen. De montagepijlpunt vergrendelt stevig en kan worden vanaf de onderkant van het bord worden ontgrendeld.
Artikelnummer:

MB-5-156

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1644
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 164,40

1000 x € 0,1644

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 5.3 mm
Compatibele gatdiameters 4.0 - 4 mm
Kopdiameter 12.3 mm
Kophoogte 4.8 mm
Compatibele paneeldiktes 4.0 - 5.6 mm
Kleur Naturel
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kopvormige klinknagel Vlak
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op