Menu Search

Canoe Clip N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

Canoe-clips bieden een snelle en goedkope manier om meerdere materialen te monteren en aan elkaar vast te zetten. Montage zonder gereedschap: klik de clip in het ronde paneelgat en oefen met uw duim een neerwaartse druk uit op de kop van de clip. De clip kan worden verwijderd en bij gelegenheid opnieuw worden gebruikt; de stevige grip zorgt er echter voor dat ze beter geschikt zijn voor een permanente toepassing. Ze bieden goede elektrische isolatie en zijn bestand tegen trillingen, schuren en corrosie. Ideaal voor het bevestigen van dun materiaal of voor het monteren van lichte componenten.
Essentra artikelnummer:

10066379

Fabrikant artikelnummer:

091001359902

5248 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2648
500 - 999 € 0,2488
1000 + € 0,1906
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 66,20

250 x € 0,2648

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 14.5 mm
Kopdiameter 12.7 mm
Kophoogte 1.7 mm
Compatibele gatdiameters 6.6 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 5.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kleur Zwart
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kopvormige klinknagel Truss

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op