Menu Search

Canoe Clip Zwart 0.8 mm 3.2 mm (PT)

Canoe-clips bieden een snelle en goedkope manier om meerdere materialen te monteren en aan elkaar vast te zetten. Montage zonder gereedschap: klik de clip in het ronde paneelgat en oefen met uw duim een neerwaartse druk uit op de kop van de clip. De clip kan worden verwijderd en bij gelegenheid opnieuw worden gebruikt; de stevige grip zorgt er echter voor dat ze beter geschikt zijn voor een permanente toepassing. Ze bieden goede elektrische isolatie en zijn bestand tegen trillingen, schuren en corrosie. Ideaal voor het bevestigen van dun materiaal of voor het monteren van lichte componenten.
Essentra artikelnummer:

10365090

Fabrikant artikelnummer:

27AC0018B

14894 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0519
5000 - 19999 € 0,0467
20000 + € 0,0421
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 51,90

1000 x € 0,0519

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 10.2 mm
Kopdiameter 7.1 mm
Kophoogte 2.0 mm
Compatibele gatdiameters 4.1 - 4.2 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 3.2 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kleur Zwart
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kopvormige klinknagel Truss

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op