Menu Search

Expansieklinknagel 4.0 mm 4.4 mm 5.0 mm Nylon Zwart

Snapnagels zijn een snelle en eenvoudige bevestigingsoplossing die zonder gereedschap kan worden geïnstalleerd! Ze zijn snel en goedkoop, en hebben speciaal ontworpen poten die de componenten uitzetten en stevig op hun plaats houden. Ze worden met één druk vastgemaakt en zijn mooi afgewerkt. Ideaal voor gebruik in paneelbevestigingen of serverkast toepassingen. Ze zorgen voor een stevige bevestiging door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Essentra artikelnummer:

10172568

Fabrikant artikelnummer:

SR-2064B

917 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2357
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 235,70

1000 x € 0,2357

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 7.2 mm
Penlengte 7.1 mm
Penkop diameter 4.2 mm
Hoogte penkop 1.2 mm
Kopdiameter 8.0 mm
Kophoogte 1.8 mm
Compatibele gatdiameters 2.1 - 2.2 mm
Compatibele paneeldiktes 4.4 - 5.0 mm
Trekkracht 3.0 kg
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6
Klinknageltype Kliksysteem
Kopvormige klinknagel Rond
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op