10172575
SR-2064W
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,2357 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 2.4 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.094 in |
Penlengte | 7.1 mm |
Penlengte | 0.28 in |
Penkop diameter | 4.2 mm |
Penkop diameter | 0.165 in |
Hoogte penkop | 1.2 mm |
Hoogte penkop | 0.047 in |
Kopdiameter | 4.2 mm |
Kopdiameter | 0.165 in |
Kophoogte | 1.2 mm |
Kophoogte | 0.047 in |
Compatibele gatdiameters | 2.1 - 2.2 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.083 - 0.087 in |
Compatibele paneeldiktes | 4.4 - 5.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.173 - 0.197 in |
Trekkracht | 3.0 kg |
Trekkracht | 3.0 kg |
Kleur | Wit |
Massief materiaal | Nylon 6 |
Klinknageltype | Kliksysteem |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.