10172827
SR-3090B
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,143 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 7.2 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.283 in |
Penlengte | 11.0 mm |
Penlengte | 0.433 in |
Penkop diameter | 6.4 mm |
Penkop diameter | 0.252 in |
Hoogte penkop | 1.6 mm |
Hoogte penkop | 0.063 in |
Kopdiameter | 8.0 mm |
Kopdiameter | 0.315 in |
Kophoogte | 1.8 mm |
Kophoogte | 0.071 in |
Compatibele gatdiameters | 3.1 - 3.2 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.122 - 0.126 in |
Compatibele paneeldiktes | 6.5 - 7.5 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.256 - 0.295 in |
Trekkracht | 8.0 kg |
Trekkracht | 8.0 kg |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6 |
Klinknageltype | Kliksysteem |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.