Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,5817 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 23.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.906 in |
Penlengte | 24.0 mm |
Penlengte | 0.945 in |
Penkop diameter | 6.4 mm |
Penkop diameter | 0.252 in |
Hoogte penkop | 1.6 mm |
Hoogte penkop | 0.063 in |
Kopdiameter | 6.4 mm |
Kopdiameter | 0.252 in |
Trekkracht | 8.0 kg |
Trekkracht | 8.0 kg |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Polyamide |
Klinknageltype | Klinknagel |
Kopvormige klinknagel | Bolcilinderkop |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan