Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1868 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 6.5 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.256 in |
Penlengte | 12.0 mm |
Penlengte | 0.472 in |
Penkop diameter | 9.0 mm |
Penkop diameter | 0.354 in |
Hoogte penkop | 2.2 mm |
Hoogte penkop | 0.087 in |
Kopdiameter | 6.4 mm |
Kopdiameter | 0.252 in |
Kophoogte | 1.6 mm |
Kophoogte | 0.063 in |
Compatibele gatdiameters | 5.1 - 5.2 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.201 - 0.205 in |
Compatibele paneeldiktes | 7.5 - 8.5 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.295 - 0.335 in |
Trekkracht | 25.0 kg |
Trekkracht | 25.0 kg |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6 |
Klinknageltype | Kliksysteem |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan