Menu Search

Push-In Rivet 3.0 mm 1.5 mm 2.5 mm PSU Black

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution that can be installed without tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place. They fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. Ideal for panel fastening and server rack applications. They provide a solid connections by means of blind fixing.
Fabrikant artikelnummer:

SRP-3045

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 4.5 mm
Penkop diameter 6.2 mm
Hoogte penkop 1.6 mm
Kopdiameter 6.4 mm
Kophoogte 1.6 mm
Compatibele gatdiameters 3.1 mm
Compatibele paneeldiktes 1.5 - 2.5 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6
Klinknageltype Klinknagel
Kopvormige klinknagel Rond
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Brandveiligheidsnorm UL94 HB

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op