10173893
SRVO-2048B
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1772 |
5000 - 9999 | € 0,1453 |
10000 - 24999 | € 0,127 |
25000 + | € 0,1127 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 6.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.236 in |
Penlengte | 5.5 mm |
Penlengte | 0.217 in |
Penkop diameter | 4.2 mm |
Penkop diameter | 0.165 in |
Hoogte penkop | 1.2 mm |
Hoogte penkop | 0.047 in |
Kopdiameter | 8.0 mm |
Kopdiameter | 0.315 in |
Kophoogte | 1.8 mm |
Kophoogte | 0.071 in |
Compatibele gatdiameters | 2.1 - 2.2 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.083 - 0.087 in |
Compatibele paneeldiktes | 2.9 - 3.6 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.114 - 0.142 in |
Trekkracht | 3.0 kg |
Trekkracht | 3.0 kg |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/66 |
Klinknageltype | Kliksysteem |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.