SRVO-3580B
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,114 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 6.4 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.252 in |
Penlengte | 9.1 mm |
Penlengte | 0.358 in |
Penkop diameter | 6.4 mm |
Penkop diameter | 0.252 in |
Hoogte penkop | 1.6 mm |
Hoogte penkop | 0.063 in |
Kopdiameter | 4.2 mm |
Kopdiameter | 0.165 in |
Kophoogte | 1.2 mm |
Kophoogte | 0.047 in |
Compatibele gatdiameters | 3.6 - 3.7 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.142 - 0.146 in |
Compatibele paneeldiktes | 5.5 - 6.5 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.217 - 0.256 in |
Trekkracht | 12.0 kg |
Trekkracht | 12.0 kg |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/66 |
Klinknageltype | Kliksysteem |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan