10026366
SLP-2-307-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1576 |
5000 - 9999 | € 0,1463 |
10000 - 19999 | € 0,1382 |
20000 + | € 0,1304 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 9.7 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.382 in |
Compatibele paneeldiktes | 7.8 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.307 in |
Compatibele gatdiameter | 2.5 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.098 in |
Kopdiameter | 5.2 mm |
Kopdiameter | 0.205 in |
Kophoogte | 1.3 mm |
Kophoogte | 0.051 in |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Type | 3 |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Klinknageltype | Snaplock-pennen |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.