Menu Search

Klinknagel 3.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon Naturel

Snaplock-pen gemaakt van naturel nylon met een vlambestendigheid van UL94 V2. Zorgt voor een snel en eenvoudig te monteren verbinding en is ideaal voor toepassingen waarbij geen schroeven en moeren kunnen worden gebruikt. Kan worden gebruikt voor het bevestigen van connectoren op printplaten vóór het solderen, maar ook als standaard drukbevestiging. Gemakkelijk te plaatsen door de pen in een paneelgat te drukken. Geen gereedschap nodig.
Essentra artikelnummer:

10171745

Fabrikant artikelnummer:

SLPA125-625-01

6000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2926
5000 - 9999 € 0,2713
10000 + € 0,2556
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 292,60

1000 x € 0,2926

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 19.9 mm
Compatibele paneeldiktes 15.9 mm
Compatibele gatdiameter 3.2 mm
Kopdiameter 5.2 mm
Kophoogte 1.2 mm
Minimale gebruikstemperatuur -40 °C
Type 4
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kopvormige klinknagel Truss
Klinknageltype Snaplock-pennen
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op