Menu Search

N/A Verspreiden 4.0 mm 12.0 mm (PT)

Spreidnagels bieden een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing. Ze worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Artikelnummer:

093001826102

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,4903
500 - 999 € 0,4583
1000 + € 0,3681
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 122,58

250 x € 0,4903

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 17.5 mm
Compatibele gatdiameter 7.1 mm
Compatibele paneeldiktes 4.0 - 12.0 mm
Kopdiameter 17.0 mm
Kophoogte 2.5 mm
Klinknageltype Verspreiden
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kleur Grijs
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op