Menu Search

Druknagel 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Wit

Deze push-in druknagel is ontworpen om in voorgestanste gaten te klikken en te vergrendelen, wat zorgt voor een snelle verbinding met uitstekende weerstand tegen trillingen, schuren en corrosie. Gemaakt van naturel nylon.
Artikelnummer:

093014011302

17116 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1004
500 - 999 € 0,0881
1000 + € 0,0632
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 25,10

250 x € 0,1004

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 9.2 mm
Compatibele gatdiameter 5.0 mm
Compatibele paneeldiktes 1.5 - 7.0 mm
Kopdiameter 8.5 mm
Kophoogte 1.8 mm
Klinknageltype Klinknagel
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kleur Wit
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op