Menu Search

Druknagel 1.3 mm 3.0 mm Nylon Zwart

Spreidnagels bieden een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing. Ze worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Artikelnummer:

PPR-4850B

16978 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2691
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 269,10

1000 x € 0,2691

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 5.1 mm
Compatibele gatdiameter 4.8 mm
Compatibele paneeldiktes 1.3 - 3.0 mm
Kopdiameter 9.9 mm
Kophoogte 3.3 mm
Klinknageltype Montagenagel
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op