Menu Search

Expansieklinknagel 3.9 mm 4.6 mm Nylon Zwart

Stevige snapnagels bieden een sterke en veilige paneelbevestiging. Snel en eenvoudig te installeren, steek de klinknagel in het paneelgat en duw de kop naar beneden om vast te maken. Gemaakt van UL-geclassificeerde Nylon 6/6. Geen gereedschap nodig. De klinknagel kan opnieuw worden gebruikt.
Essentra artikelnummer:

10036310

Fabrikant artikelnummer:

TRM-5

8000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,149
5000 - 9999 € 0,129
10000 - 19999 € 0,1164
20000 + € 0,1048
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 149,00

1000 x € 0,149

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 9.6 mm
Kopdiameter 5.5 mm
Kophoogte 1.5 mm
Compatibele paneeldiktes 3.9 - 4.6 mm
Compatibele gatdiameters 3.1 - 3.3 mm
Kopvormige klinknagel Vlak
Klinknageltype Stevige mini
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op