Menu Search

Drukschroef M8 13.6 1.6 Staal

Deze drukschroef met een kunststof pad wordt gebruikt om een gecontroleerd lagervlak voor componenten te bieden die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moet worden terwijl axiale beweging of schade van het pasvlak wordt vermeden. Gemaakt van staal voor een grotere duurzaamheid en sterkte.
Artikelnummer:

20255169

1845 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 2,09
20 - 49 € 1,88
50 - 99 € 1,78
100 - 499 € 1,57
500 + € 1,36
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,09

1 x € 2,09

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
l1 13.6
l2 1.6
d2 5.0
A/F 4.0
Gewicht g 2.6
Materiaal Staal
Padtype Thermo Pad

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op