Menu Search

Drukschroef M4 16.5 1.2 RVS 303

Deze drukschroef met een messing pad wordt gebruikt om een gecontroleerd lagervlak voor componenten te bieden die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moet worden terwijl axiale beweging of schade van het pasvlak wordt vermeden. Gemaakt van rvs, het biedt duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
Essentra artikelnummer:

20254919

Fabrikant artikelnummer:

20254919

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 5,44
10 - 19 € 4,90
20 - 49 € 4,62
50 + € 4,35
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,44

1 x € 5,44

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
l1 16.5
l2 1.2
d2 2.5
A/F 2.0
Gewicht g 1.2
Materiaal RVS 303
Padtype Brass Pad

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op